机器人关节

编码器

配件

应用案例

认证与资质

服务与支持

资料下载

购买与联络

报价与交期

快速交货与货期

机器人关节模组
当前位置:首页 > 产品配件

机器人关节配件

通信用线材

2PIN供电单头端子线
12PIN单头端子线
img
img

规格型号:GHR-02V-S 1.25-2PIN

线排序:红 黑

数量:15 PCS/包

img
img

规格型号:GHR-12V-S 1.25mm-12PIN

线排序:紫 绿 黄 白 黑 红 紫 绿 黄 白 黑 红

数量:10 PCS/包

eLine CAN 双绞高柔线束
eLine EtherCAT 双绞高柔线束
eRob至RJ45插头的转接线缆
img

规格型号:eLine-CAN-30/43/52/72/110

数量:2 PCS/包 10 PCS/包 100 PCS/包

img

规格型号:eLine-EtherCAT-30/43/52/72/110

数量:2 PCS/包 10 PCS/包 100 PCS/包

img

规格型号:GHR-04V-S 1.25mm-4PIN

数量:1 PCS

Power Cable 双绞电源线束
img

规格型号:eLine-Power-33

数量:4 PCS/包 100 PCS/包

电源插头

焊线式镀金插头_母头
侧焊式母头连接器A款
侧焊式母头连接器B款
img

规格型号:XT30U-F 艾迈斯

数量:10PCS/包、500PCS/包

img
img

规格型号:XT30ULW-F A款左艾迈斯

数量:10PCS/包、500PCS/包

img
img

规格型号:XT30ULW-F B款右艾迈斯

数量:10PCS/包、500PCS/包

内六角圆柱头螺丝

M3圆柱头螺丝
M4圆柱头螺丝
M5圆柱头螺丝
img

规格型号:GB/T 70.1 M3*14

12.9级 氧化发黑

数量:100个/包

img

规格型号:GB/T 70.1 M3*20

12.9级 氧化发黑

数量:100个/包

img

规格型号:GB/T 70.1 M3*25

12.9级 氧化发黑

数量:100个/包

img

规格型号:GB/T 70.1 M3*30

12.9级 氧化发黑

数量:100个/包

相关配件

线缆支架
电源防松座
img
img

产品中心

▶ 编码器 ▶ 机器人关节 ▶ 产品配件

联系我们

售前咨询:

 电话:134 8079 6208

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码

回顶部