机器人关节

编码器

应用案例

认证与资质

技术社区

资料下载

购买与联络

报价与交期

快速交货与货期

零差云控编码器banner图
当前位置:首页 > 编码器

型号:eCoder11

eCoder11

绝对值编码器

编码器eCoder11
 

 产品特点 

 
 
磁编码器

11MM中孔

体积小巧,
最厚处仅9.4mm。
非接触式、
多圈绝对式。
可穿过机械结构、
线缆、气路等。

 
多圈编码器

19位多圈绝对值

高达19位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿,

使编码器重复定位精度到达前所未有的±15″。

电机编码器

支持多种电机

无磁滞,高达12000RPM容许转速。

支持伺服、直线、DDR、空心杯、音圈电机等;

旋转编码器

安装方便

安装更便捷,

精度更高更可控。

 

恶劣环境依然适用

  • 零差云控编码器适用于粉尘环境

    粉尘

  • 零差云控编码器适用于重油污环境

    重油污

  • 零差云控编码器适用于高低温环境

    高低温

  • 零差云控编码器适用于复杂电磁环境环境

    复杂电磁环境

  •  
  • 恶劣环境仍然可靠运行
  • 高达0.1mm的装配容许误差。
  • 内置EEPROM可编程并保存的零位。
  • 精密定位基准,实现快捷并精准的安装。

支持RS-485接口协议

编码器支持RS-485接口协议

标准RS485协议,兼容多摩川绝对值编码器

 

 产品参数 

 
 
型号 eCoder11
安装方式 分体式
中空直径 11mm
外径 30mm
厚度 9.4mm
分辨率 19Bits
重复定位精度 ±15"
最大绝对误差 <0.1°
位置更新频率 >50KHz
接口协议 RS485
接口设计 全差分接口设计,抗干扰能力强
 

 产品型号 

 
 
  • 产品系列
    eCoder
     
    零差云控编码器系列
     
  • 编码器尺寸
    11
     
    • 11
      内径11mm,外径30mm
       
    • 18
      内径18mm,外径33.5mm
       
    • 20
      内径20mm,外径33.5mm
       
    • 35
      内径35mm,外径55mm
       
    • 35H
      内径35mm,外径55mm
       
    • 45
      内径45mm,外径64mm
       
    • 65
      内径65mm,外径84mm
       
    内径11mm,外径30mm
     
  • 码盘类型
    S
     
    • S
      单圈绝对值
       
    • M
      多圈绝对值
       
    单圈绝对值
     
  • 通信类型
    R
     
    • R
      RS485串口通信
       
    RS485串口通信
     
  • 分辨率
    19B
     
    • 17B
      17位分辨率
       
    • 18B
      18位分辨率
       
    • 19B
      19位分辨率
       
    • 20B
      20位分辨率
       
    • 21B
      21位分辨率
       
    19位分辨率
     
编码器型号:eCoder11S-R19B

产品型号参数剖析

(以eCoder11S-R19B为例)

eCoder
  • 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。
11
指编码器中间的通孔直径
编码器eCoder18
 
S
  • 多圈绝对值编码器(M)可在未通电的情况下持续记录运行角度,
  • 多圈功能需要电池并在包装内提供;
  • 单圈编码器(S)的在启动时,只能提供输出端的角度绝对值
R
  • 编码器与关节的通信类型
  • R表示采用RS485串口通信
  • 通信协议详见手册
编码器RS485串口通信
 
19B
即表示编码器的分辨率
分辨率 支持型号
17B 支持全部型号
18B 支持全部型号
19B 支持全部型号
20B 支持eCoder35/45/65/35H
21B 仅支持eCoder35H

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:134 8079 6208

 邮箱:sales@zeroerr.cn

零差云控售前咨询二维码

零差云控编码器核心优势

回顶部