机器人关节

编码器

应用案例

认证与资质

技术支持与论坛

资料下载

购买与联络

报价与交期

快速交货与货期

零差云控编码器banner图
当前位置:首页 > 编码器

型号:eCoder35H

eCoder35H

绝对值编码器

编码器eCoder35H
 

 产品特点 

 
 
磁编码器

35MM大中孔

体积小巧,
平均厚度仅5.4mm。
非接触式、多圈绝对式。
可自识别装配误差,
并实时补偿误差。

 
多圈编码器

21位多圈绝对值

高达21位的分辨率及216计圈圈数

可编程并存储的逐点位置补偿,

使编码器重复定位精度到达前所未有的±2.5″。

旋转编码器

安装方便

高达35mm直径中孔,

可允许穿过机械结构、

线缆、气路等

 

恶劣环境依然适用

  • 零差云控编码器适用于粉尘环境

    粉尘

  • 零差云控编码器适用于重油污环境

    重油污

  • 零差云控编码器适用于高低温环境

    高低温

  • 零差云控编码器适用于复杂电磁环境环境

    复杂电磁环境

  •  
  • 恶劣环境仍然可靠运行
  • 高达0.1mm的装配容许误差。
  • 内置EEPROM可编程并保存的零位。
  • 精密定位基准,实现快捷并精准的安装。

支持RS-485接口协议

编码器支持RS-485接口协议

标准RS485协议,兼容多摩川绝对值编码器

 

 产品参数 

 
 
型号 eCoder35H
安装方式 分体式
中空直径 35mm
外径 55mm
厚度 8.6mm
分辨率 21Bits
重复定位精度 ±2.5"
最大绝对误差 <0.02°
位置更新频率 >50KHz
接口协议 RS485
接口设计 全差分接口设计,抗干扰能力强
 

 产品型号 

 
 
  • 产品系列
    eCoder
     
    零差云控编码器系列
     
  • 编码器尺寸
    35H
     
    • 11
      内径11mm,外径30mm
       
    • 18
      内径18mm,外径33.5mm
       
    • 20
      内径20mm,外径33.5mm
       
    • 35
      内径35mm,外径55mm
       
    • 35H
      内径35mm,外径55mm
       
    • 45
      内径45mm,外径64mm
       
    • 65
      内径65mm,外径84mm
       
    内径35mm,外径55mm
     
  • 码盘类型
    S
     
    • S
      单圈绝对值
       
    • M
      多圈绝对值
       
    单圈绝对值
     
  • 通信类型
    R
     
    • R
      RS485串口通信
       
    RS485串口通信
     
  • 分辨率
    21B
     
    • 17B
      17位分辨率
       
    • 18B
      18位分辨率
       
    • 19B
      19位分辨率
       
    • 20B
      20位分辨率
       
    • 21B
      21位分辨率
       
    21位分辨率
     
编码器型号:eCoder35HS-R21B

产品型号参数剖析

(以eCoder35HS-R21B为例)

eCoder
  • 本公司在售编码器系列产品命名的前缀。
35H
指编码器中间的通孔直径
编码器eCoder35H
 
S
  • 多圈绝对值编码器(M)可在未通电的情况下持续记录运行角度,
  • 多圈功能需要电池并在包装内提供;
  • 单圈编码器(S)的在启动时,只能提供输出端的角度绝对值
R
  • 编码器与关节的通信类型
  • R表示采用RS485串口通信
  • 通信协议详见手册
编码器RS485串口通信
 
21B
即表示编码器的分辨率
分辨率 支持型号
17B 支持全部型号
18B 支持全部型号
19B 支持全部型号
20B 支持eCoder35/45/65/35H
21B 仅支持eCoder35H

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:134 8079 6208

 邮箱:sales@zeroerr.cn

零差云控售前咨询二维码

售后服务:

 电话:178 2067 6603400 893 0660

 邮箱:service@zeroerr.cn

零差云控售后服务二维码

零差云控编码器核心优势

版权所有 © 深圳市零差云控科技有限公司 粤ICP备18102903号 粤公网安备 44030602007887号

回顶部