省掉上百种机械电子器件选型、设计、采购、组装的人力和时间成本。
具备EtherCAT、CANopen,Modbus通信,开放的位置环、速度环、电流环数据及PID实时调节,适合动态变负载、变惯量的机器人应用。
还有:
±10V模拟量接口、脉冲方向接口、I/O接口、RS485接口、外部编码器接口、STO接口,全部都在D×L=70×67mm的空间。
重复定位精度高达±7角秒,绝对定位精度高达±15角秒*,可记忆单圈及多圈断电位置,全闭环控制,无磨损精度。实时补偿减速机传动误差和齿隙。
关节系列 | eRob70HXXT | |||
---|---|---|---|---|
谐波减速机-速比 | 14-50 | 14-80 | 14-100 | 14-120 |
启停峰值扭矩(Nm) | 23 | 30 | 36 | 36 |
平均负载转矩容许最大值(Nm) | 9 | 14 | 14 | 14 |
额定扭矩(Nm) | 7 | 10 | 10 | 10 |
瞬间容许最大扭矩(Nm) | 46 | 61 | 70 | 70 |
输出端峰值转速(RPM) | 60 | 37.5 | 30 | 25 |
电机功率(W) | 100 | |||
供电电压(V) | 48V(±10%) 请务必详细阅读《为什么不能用普通的开关电源作为模组的供电?》
以及《关节模组手册》第三章eRob输入电源说明
|
|||
输出端编码器分辨率 | 19Bit | |||
重复/绝对定位精度* | ±10/45角秒 | |||
通讯总线 | EtherCAT/CANopen | |||
外径×长度×通孔(mm) | 73×99×18 | |||
重量(KG) | 1.24 | |||
接口设计 | 全差分接口设计,抗干扰能力强;双组防松插头,可串联并网 | |||
制动器 | 摩擦式阻尼制动器 | |||
IP等级 | IP65 |
eRob |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 |
|
|||||||||||||||
F |
|
|||||||||||||||
100 |
|
|||||||||||||||
I |
I型关节 T型关节 |
|||||||||||||||
B |
|
|||||||||||||||
M |
|
|||||||||||||||
18 |
|
|||||||||||||||
E |
|
|||||||||||||||
N |
|
|||||||||||||||
□ |
|
|||||||||||||||
|
*关于精度具体说明,详见机器人关节精度检测报告