额定负载
5kg
产品重量
23.5kg
重复定位精度
±0.03mm
工作半径
912mm| 最大工作半径(mm) | 912 |
| 负载(kg) | 5 |
| 重量(kg) | 23.5 |
| 重复定位精度(mm) | ±0.03 |
| 工具速度(m/s) | 3 |
| 平均功率(W) | 350 |
| 峰值功率(W) | 1500 |
| 工作环境温度范围(℃) | 0-60 |
| 工作环境湿度 | 90%相对湿度(非冷凝) |
| 安装方式 | 任意角度安装 |
| 防护等级 | IP54 |
| J6 | eRob70H100▯-B▯-18▯▯ |
| J5 | eRob70H100▯-B▯-18▯▯ |
| J4 | eRob70H100▯-B▯-18▯▯ |
| J3 | eRob110H120▯-B▯-18▯▯ |
| J2 | eRob110H120▯-B▯-18▯▯ |
| J1 | eRob110H120▯-B▯-18▯▯ |