最大负载静力矩(Mmɑx)的计算方法如下:
请确认 Mmɑx≤Mc (公式符号说明详见表1-2)
Mmɑx=Frmɑx (Lr+R)+Famɑx·La (公式符号说明详见表1-1)
表1-1 公式符号说明
| Frmɑx | 最大径向负载 | N(kfg) | 参照下图 |
| Famɑx | 最大轴向负载 | N(kfg) | 参照下图 |
| Lr、La | __ | m | 参照下图 |
| R | 偏置量 | m | 参照下图各系列的规格表 |
外部负载作用图
表 1-2 各关节型号容许力矩值
| 关节型号 | 偏置量 | 容许力矩负重Mc | |
| R | |||
| 型 | m | Nm | Kgfm |
| eRob70 | 0.0217 | 74 | 7.6 |
| eRob80 | 0.0239 | 124 | 12.6 |
| eRob90 | 0.0255 | 187 | 19.1 |
| eRob110 | 0.0296 | 258 | 26.3 |
| eRob142 | 0.0364 | 580 | 59.1 |
| eRob170 | 0.044 | 849 | 86.6 |
例:已知选用 eRob70H 型关节,La=0.2m,Lr=0.5m,Frmax=50N,Famax=30N。
查表 1-2 知:R=0.0217m,Mc=74Nm。
带入公式 Mmax=Frmax(Lr+R)+Famax·La
Mmax=50×(0.5+0.0217)+30×0.2
Mmax=32.085Nm
因为:Mmax(32.085Nm)≤Mc(74Nm),所以符合使用弯矩要求。
注:详细内容可见手册第十章32页、第十九章46页。
售前咨询:
电话:133 0298 2002
邮箱:sales@zeroerr.com
地 址:广东省深圳市宝安区福海街道福园一路40号
电 话:133 0298 2002