
电源接线示例
关节线缆规格
| 模组型号 | 信号接口 | 线路数*接口数 | 适用线规格 | 配线规格 | 接线预留高度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm2 | AWG# | mm2 | AWG# | mm | |||
| 全系列 | CAN通信接口: CAN(A)、CAN(B) | 3P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 |
| EtherCAT通信接口: ECAT In、ECAT Out | 4P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
| I/O接口 | 12P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
| 多圈供电电池接口: BAT | 2P*2 | 0.05~0.13 | 30~26 | 0.081 | 28 | 10 | |
| eRob70 | 48V供电电源接口: DC in | 2P*2 | 0.811 | 18 | 15 | ||
| eRob80 | 2P*2 | 1.026 | 17 | 15 | |||
| eRob90 | 2P*2 | 1.318 | 16 | 15 | |||
| eRob110 | 2P*2 | 1.646 | 15 | 15 | |||
| eRob142 | 2P*2 | 2.627 | 13 | 15 | |||
| eRob170 | 2P*2 | 2.627 | 13 | 15 | |||
(引用机器人关节手册第七章第24页)
售前咨询:
电话:133 0298 2002
邮箱:sales@zeroerr.com
地 址:广东省深圳市宝安区福海街道福园一路40号
电 话:133 0298 2002