安装方式可以是过盈配合安装,也可以间隙打胶安装
1.安装时严禁敲击和摔打碰撞,以免损坏读头和码盘。
3.安装时编码器应轻轻推入被套轴,严禁用锤敲击,以免损坏读头和码盘。
最大高度安装误差:<0.2mm
最大径向安装误差:<0.2mm
最大同心度安装误差:<0.05mm
码盘同心度误差对编码器精度影响最高,更高的码盘同心度有助于进一步提高编码器精度。
1.编码器的输出线彼此不要搭接,以免损坏输出电路。
2.编码器的信号线不要接到直流电源上或交流电流上,以免损坏输出电路。
3.与编码器相连的电机等设备,应接地良好,不要有静电。
4.配线时应采用屏蔽电缆。
5.开机前,应仔细检查,产品说明书与编码器型号是否相符,接线是否正确。
6.长距离传输时,应考虑信号衰减因素,选用输出阻抗低,抗干扰能力强的输出方式。
7.避免在强电磁波环境中使用。
售前咨询:
电话:133 0298 2002
邮箱:sales@zeroerr.com
地 址:广东省深圳市宝安区福海街道福园一路40号
电 话:133 0298 2002