机器人关节

编码器

配件

应用案例

认证与资质

技术社区

资料下载

购买与联络

报价与交期

快速交货与货期

机器人关节模组
当前位置:首页 > 产品配件

为什么使用电源泄放模块ePower-Board?

电源泄放模块是一款专用于eRob机器人关节模组工作在高转速和大负载情况下再生制动动能的处理,从而避免再生动能回馈导致的电源电压冲高而发生母线电压过高报错停机的情况。

电源泄放模块作用:

泄放电阻作用在于当电路回路处于回收动能的过程时,多余能量通过电阻消耗,从而避免动能回馈导致的电源电压冲高。但是泄放电阻不能长时间接入电路,否则会持续产生较多热量导致器件损伤或电路故障以及不必要的电能消耗。

电源泄放模块参数:

尺寸: 75*80*22.5(mm)

重量: 66.5(g)

输入电压: <50(VDC)

启动再生制动电压: 51(VDC)

关闭再生制动电压: 50(VDC)

制动电阻功率: 50(W)

制动电阻阻值: 5(Ω)

电气接口定义:

Pin 端子标记 端子功能 端子规格
1 DC+ 接入 48VDC 电源正极

框式压线式端子,
接线孔径Φ1.9mm

2 PE 接外壳地
3 DC- 接入 48VDC 电源负极
4 BR 接入制动电阻
5 B+
ePower Board
电源泄放模块正侧面
ePower Board

使用说明:

48V 直流电源与电源泄放模块、关节模组接线图如图所示。

其中关节电源接线方式 参考 eRob 机器人关节模组用户手册《7.1.电源接线方式说明》。

各型号关节对应下图所示的 DC48V 电源、电解电容 C、制动电阻 R 推荐规格见表。

ePower Board

各型号关节推荐配件规格:

关节型号 直流电源规格 制动电阻规格 电解电容规格
eRob70 100W、48VDC 50W、5Ω 12000μF、60V
eRob80 200W、48VDC 50W、5Ω 12000μF、60V
eRob90 400W、48VDC 50W、5Ω 36000μF、60V
eRob110 800W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V
eRob142 1200W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V
eRob170 1200W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V

各型号机械臂搭配零差云控电源泄放模块ePower-Board推荐配件规格:

机械臂型号 直流电源规格 制动电阻规格 电解电容规格
3kg机械臂 400W、48VDC 50W、5Ω 12000μF、60V
5kg机械臂 800W、48VDC 100W、5Ω 96000μF、60V
10kg机械臂 1500W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V
20kg机械臂 3000W、48VDC 300W、5Ω 96000μF、60V

注:若关节电源接口输入前接空气开关,空气开关后需并接一个缓冲电解电容(参考规格:1000uF, 100V)

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:134 8079 6208

 邮箱:sales@zeroerr.cn

零差云控售前咨询二维码

回顶部