机器人关节

编码器

配件

应用案例

认证与资质

技术社区

资料下载

购买与联络

报价与交期

快速交货与货期

当前位置:人才招聘  > 在招职位 > 质量技术经理

质量技术经理

关于零差云控

深圳市零差云控科技有限公司专注于机器人关节、编码器等精密控制部件的研发与制造,为协作机器人、医疗设备、自动化设备等领域提供核心运动控制解决方案。我们的产品以"实测重复定位精度±7 角秒,绝对精度±15 角秒"的卓越性能 赋能全球合作伙伴在工业自动化与智能装备领域的创新突破。

我们的质量方针:"质量决定一切。技术好,卖得好,代替不了质量好。质量好就有一切。质量不好,有了技术优势和市场份额也可能丢掉。" 这一方针不仅是我们的经营理念,更是驱动每一位零差人行动的核心准则。

关于质量团队

质量部作为公司战略落地的核心枢纽,肩负着将"质量决定一切"的方针转化为可执行体系的重任。并根据"质量是靠专业团队计划出来的" 理念,建立了从设计到交付的全流程质量管控机制,通过预防性管控降低质量成本——正如手册揭示的"1 元设计缺陷=100 元市场修复成本",我们的质量团队就是公司最专业的"防火专家"。

关于这个角色

作为质量技术经理,您将负责确保产品和服务质量符合标准、推动质量管理体系持续优化,融合技术专长与质量管理能力,通过建立标准化流程、领导质量团队、实施数据驱动的改进措施,保障产品从设计到交付的全生命周期质量,持续提升客户满意度。

在这个角色,你将负责

质量改进:负责组织对制造部生产过程中出现的 TOP 质量问题,进行立项,完成调查、分析和解决,制定有效的纠正和预防措施;

标准固化:固化改善经验,修订作业标准,并组织制造部进行快速横展,及监管落地;

标准制订:协助制定和修订产品的质量标准和检验规范,明确生产过程的各项性能指标、外观要求、尺寸精度等质量要求;

数字化管理:共同建立与完善优率数字化平台,实现质量的数字化管理;

团队管理:团队建设与管理,不断完善业务流程,形成高效闭环的管理过程;

我们正在寻找具有以下经验的人:

1.211 本科及以上学历,理工科专业,硕士优先;具有 5 年及以上智能制造的工艺优化/质量改善岗位经验;

2.熟悉智能制造生产工艺和质量控制流程,掌握智能制造产品的性能测试方法和仪器设备的使用;

3.具备扎实的质量管理知识,熟悉质量管理体系和工具,如 PDCA 循环、六西格玛等;

4.熟练运用数据分析工具,能够对质量数据进行深入分析和挖掘,为质量改进提供数据支持;

5.具备较强的问题解决能力和决策能力,具有良好的沟通协调能力和团队管理能力;

6.具备较强的学习能力和创新精神,能够跟踪行业最新技术、质量标准和数字化AI 发展,不断改进质量管理方法和手段。

如果你具备以下特质,可能会在这个角色中脱颖而出

质量信仰者:深刻认同"质量决定一切"的理念,将质量视为企业生存与发展的生命线

系统思维:能够构建端到端的质量管理体系,实现从设计到交付的全流程质量管控

数据驱动:善于通过质量数据洞察问题本质,推动基于事实的质量决策

变革领导力:敢于挑战现状,推动质量文化变革,将质量意识融入企业 DNA

结果导向:以客户满意度和质量成本优化为目标,推动持续改进

加入零差云控

我们提供具有竞争力的薪酬福利体系,包括绩效奖金、股票期权、五险一金、补充商业保险等。作为质量团队的核心成员,你将获得:

  • ✓ 参与制定公司质量战略的核心决策机会
  • ✓ 与行业顶尖工程师合作的平台
  • ✓ 完善的职业发展通道与培训体系
  • ✓ 开放、协作的企业文化,重视每一位员工的贡献

零差云控正处于业务快速扩张期,我们期待你加入这个充满激情的团队,共同践行"质量决定一切"的承诺,用质量红利反哺公司增长,实现"质量是最高效的竞争力"的长远目标。

申请方式:请将简历发送至hr02@zeroerr.com,邮件主题注明"质量技术经理职位申请-姓名"

公司地址:广东省深圳市宝安区福海街道福园一路 40 号

了解更多:访问我们的官网 https://www.zeroerr.cn

零差云控是平等机会雇主,我们致力于打造多元化、包容性的工作环境,欢迎所有符合条件的候选人申请。

回顶部