机器人关节

编码器

配件

应用案例

认证与资质

服务与支持

资料下载

购买与联络

报价与交期

快速交货与货期

机器人关节模组
当前位置:首页 > 产品配件

为什么使用eRob专用双绞电源线束?

机器人现场故障,
有近九成是直接或间接因线缆连接不可靠导致。
线缆连接故障是机器人应用第一常见故障。

eRob 专用双绞电源线束

正品插头保障连接精度高,可靠,强度高。
全自动压线设备。使用机器人专用耐磨高柔线。
双绞工艺抗干扰。快速、高效、省时间。自带标识,易查线。
为什么使用eRob专用线缆?
eRob 专用双绞电源线束
为什么使用eRob专用线缆?
为什么使用eRob专用线缆?
为什么使用eRob专用线缆?

使用手工制作线缆

可能买到非正品插头,
使用寿命短,绝缘材料弯曲性能差,
不能在低温下敷设,易损坏。
劣质线

全自动机制线缆

  • 一致性好

    一致性好

  • 强度高

    强度高

  • 接触牢靠

    接触牢靠

  • 寿命长

    寿命长

线缆
    线位:
  • P1 红
  • P2 黑
热缩套管
电源插头
  • 快速

    无需手工压线 急速连通工作

  • 降本

    eRob专用双绞电源线束售价远远低于手工制线工时成本

产品参数

额定电压: ≥ 48V 直流电

最大电流: 15A

导体截面积: <1.5 mm2

长度: 33 cm(±1 cm 误差)

连接器类型: 左端:XT300ULW-F-A 右端:XT300ULW-F-B

芯数: 2 芯

用途: 用于 eRob 设备之间的连接

导体材料: 软铜绞线

导体结构: 7/43/0.08mm

绝缘材料: ETFE

温度范围: -60℃至 105℃

阻燃等级: VW-1

资料下载

联系我们

售前咨询:

 电话:133 0298 2002

 邮箱:sales@zeroerr.com

零差云控售前咨询二维码

回顶部