敬请期待 ,深圳市零差云控科技有限公司是一家专注于开发机器人系统核心部件的科技型企业。公司主要产品是中空绝对值编码器、高功率微型伺服驱动器,主要适用于机器人、工业自动化、医疗设备等领域。公司以客户需求为导向,全方位超越进口核心零部件为目标,让机器人实现真国产。" />

省掉上百种机械电子器件选型、设计、采购、组装的人力和时间成本。






具备EtherCAT、CANopen,Modbus通信,开放的位置环、速度环、电流环数据及PID实时调节,适合动态变负载、变惯量的机器人应用。
还有:
±10V模拟量接口、脉冲方向接口、I/O接口、RS485接口、外部编码器接口、STO接口,全部都在D×L=70×67mm的空间。

重复定位精度高达±7角秒,绝对定位精度高达±15角秒*,可记忆单圈及多圈断电位置,全闭环控制,无磨损精度。实时补偿减速机传动误差和齿隙。

| 关节系列 | eRob70HXXT | |||
|---|---|---|---|---|
| 谐波减速机-速比 | 14-50 | 14-80 | 14-100 | 14-120 |
| 启停峰值扭矩(Nm) | 23 | 30 | 36 | 36 |
| 平均负载转矩容许最大值(Nm) | 9 | 14 | 14 | 14 |
| 额定扭矩(Nm) | 7 | 10 | 10 | 10 |
| 瞬间容许最大扭矩(Nm) | 46 | 61 | 70 | 70 |
| 输出端峰值转速(RPM) | 60 | 37.5 | 30 | 25 |
| 电机功率(W) | 100 | |||
| 供电电压(V) | 48V(±10%) 请务必详细阅读《为什么不能用普通的开关电源作为模组的供电?》
以及《关节模组手册》第三章eRob输入电源说明
|
|||
| 输出端编码器分辨率 | 19Bit | |||
| 重复/绝对定位精度* | ±10/45角秒 | |||
| 通讯总线 | EtherCAT/CANopen | |||
| 外径×长度×通孔(mm) | 73×99×18 | |||
| 重量(KG) | 1.24 | |||
| 接口设计 | 全差分接口设计,抗干扰能力强;双组防松插头,可串联并网 | |||
| 制动器 | 摩擦式阻尼制动器 | |||
| IP等级 | IP65 | |||
| eRob |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 |
![]() |
|||||||||||||||
| F |
|
|||||||||||||||
| 100 |
|
|||||||||||||||
| I |
![]() I型关节 ![]() T型关节 |
|||||||||||||||
| B |
|
|||||||||||||||
| M |
|
|||||||||||||||
| 18 |
![]() |
|||||||||||||||
| E |
![]()
|
|||||||||||||||
| N |
|
|||||||||||||||
| □ |
|
|||||||||||||||
|

*关于精度具体说明,详见机器人关节精度检测报告